Riferimento del sistema
Pinza per cremagliere
Componenti per il vuoto | Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo | Lavorazione meccanica
        Obiettivo
      
Durante il caricamento di una macchina di lavorazione, dovevano essere maneggiate cremagliere nelle più diverse varianti. Una pinza convenzionale aveva lasciato impronte molto lievi sulla superficie sensibile. Un'altra sfida consisteva nel fatto che le cremagliere erano posizionate con bordi adiacenti tra loro.
        Soluzione
      
Come soluzione, gli esperti di Zimmer Group hanno sviluppato una pinza a vuoto per i più diversi tipi di alberi. Una pluralità di pinze angolari serve in questo caso per la sicurezza di trasporto, affinché il pezzo in lavorazione non vada perduto senza controllo in caso di distacco energetico.
        Highlights e dati tecnici
      
 IP40 IP40
 Pneumatici Pneumatici
 Presa esterna Presa esterna
 Dispositivo di sicurezza della forza di presa per il mantenimento della pressione Dispositivo di sicurezza della forza di presa per il mantenimento della pressione
 Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
                Dati tecnici
              
| Tipo di alimentazione | PNEU | 
| Progetto pinza | FORM | 
| Sicurezza di presa | FED | 
| Classe IP | IP40 | 
| Peso del sistema | 36 [kg] | 
| Peso del pezzo max. | 8 [kg] | 
| Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] | 
      Componenti standard integrati